Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1627423

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras,Tipo 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Actuador de bloqueo,Conductores individuales,longitud: 0,7 m, conexión por tornillo de una tapa abatible: solo posible en el lado trasero

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627423
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta XWBADC -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626311494
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar