Cables de carga DC - EV-GBM4C-DC125A-4,5M50ESBK00 - 1627376

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, GB/T, GB/T 20234.3, 125 A / 750 V (DC), Línea de diseño Estándar, Cables: 4,5 m, negro, recto, Cantidad de embalaje especial para ABB (25 ud.), Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627376
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta XWBAAG -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626311463
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,000 kg
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar