Cables de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-13M16ESBK00 - 1627373

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), Línea de diseño Estándar, Cables: 13 m, negro, recto, IMPORTANTE: la longitud del cable excede la especificación normativa de 10 m., Cara enchufable: negro, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo CCS de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627373
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAAD -
EAN 4055626309057
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar