nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - 1627367

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB como placa de circuito impreso para cargar vehículos eléctricos según IEC 61851-1, modo 3, optimizado para postes de carga con conector de carga para vehículos montado de forma fija. Conexión mediante conector para placa de circuito impreso en regleta de base.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627367
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBBAA -
EAN 4055626342979
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar