Cables de carga AC - EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1627342

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), Línea de diseño C-Line, Cables: 4 m, negro, recto, Cara enchufable: negro, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo de tipo 1, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Probados según pruebas seleccionadas de la norma automovilística LV124, LV214, LV215-2
  • Función fiable de la palanca de bloqueo con junta adicional
  • Estanqueidad al agua longitudinal continua contra la penetración de agua en el cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627342
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAAA -
EAN 4055626322247
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 kg
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar