Conector enchuf. para cables - SF-5ES1N8A80A5 - 1627038

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5,5 mm... 8,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627038
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCBA -
EAN 4055626289724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 122,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar