Pasamuro pared anterior - RC-06P1N8AB2EN - 1625873

Pasamuros pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico radial, 4x Ø2,7, Espesor de pared mín.: 3 mm, Espesor de pared máx.: 7 mm, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1625873
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAE -
EAN 4046356730648
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,130 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar