Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-4E-M23 M9/5,0-A01/M23 F8 - 1625781

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 5 m, color envoltura exterior: gris RAL 7001

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1625781
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRDFE -
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 226 (C_2_2017)
EAN 4046356843843
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,570 kg
Número de tarifa arancelaria 85444290