UC-17P1N8AQPAD - 1625624

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Pasamuro pared posterior, con rosca de conexión Pg16, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1625624
Unidad de embalaje 12 pcs
Clave de venta ABRABE -
EAN 4046356877244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 146,310 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar