RC-09P1N8AR2Q8 - 1624886

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con compensación de tracción de brida doble

Conector industrial, con rosca de conexión Pg11, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624886
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAA -
EAN 4046356644365
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 87,200 g