Conector enchuf. para cables - RC-17S1N8A80EL - 1624877

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624877
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAA -
EAN 4046356877565
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,860 g