RC-1RS1N126100 - 1624819

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector para dispositivos con rosca atornillada M20 x 1,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Anillo tórico axial, Fijación central, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624819
Unidad de embalaje 40 pcs
Clave de venta ABRAAF -
EAN 4046356691758
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,195 g