Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-7E-M17 M9/5,0-D00/M17 F8 - 1624788

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 5 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624788
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRDEE -
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 225 (C_2_2017)
EAN 4046356637312
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 978,850 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar