Conector enchuf. para cables - ST-7ES1N8A8005 - 1624555

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M17, número de polos: 7+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624555
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCAA -
Página del catálogo Página 141 (C_2_2017)
EAN 4046356622967
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,200 g