Conector enchufable de acoplamiento - ST-5ES1N8A9005S - 1624545

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624545
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCAI -
Página del catálogo Página 142 (C_2_2017)
EAN 4046356622875
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,300 g