Conector enchuf. para cables - ST-5ES1N8A8005 - 1624543

La figura muestra la variante del producto de 4 polos (3+PE)

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M17, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624543
Unidad de embalaje 30 pcs
Clave de venta ABRCAA -
EAN 4046356622356
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 85,100 g