Conect. enchuf. para apar. pared poster. - SH-8ESC58AH000S - 1624344

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta plana, Fijación central M26 x 1, Espesor de pared mín.: 1,5 mm, Espesor de pared máx.: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624344
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCFF -
Página del catálogo Página 118 (C_2_2017)
EAN 4055626298030
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 63,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar