nuevo

Conector enchuf. para cables - CA-1RP1N8AT007 - 1624077

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Salida de cables acodada para espacios estrechos
  • Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624077
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 85 (C-2-2017)
EAN 4055626230689

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar