Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-17S1N8A6L00 - 1624035

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 17, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Junta axial, Fijación central M20 x 1,5, posicionable mediante contratuerca

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624035
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRBFJ -
Página del catálogo Página 91 (C_2_2017)
EAN 4055626227634
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,000 g