Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-1RP1N8A2S00 - 1624014

Figura similar, rogamos pedir los contactos crimpados por separado

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 16+2+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø 3,2, medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1624014
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRBFJ -
Página del catálogo Página 93 (C_2_2017)
EAN 4055626228181
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,000 g