Contacto engastado - SM-36KS016 - 1623972

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Contacto engastado, diámetro de contacto: 3,6 mm, margen para engaste: 16 mm² ... 16 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623972
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABREBE -
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Página del catálogo Página 169 (C_2_2017)
EAN 4055626277585
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,350 g
Número de tarifa arancelaria 85389099