Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SB-8ESCD8AWT00S - 1623725

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, M40, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, medida de brida: 40 mm x 40 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
  • Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623725
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCGJ -
Página del catálogo Página 128 (C_2_2017)
EAN 4055626194998
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g