Conector enchufable de acoplamiento - SB-8EPSD8A9L34S - 1623715

Conector enchufable de acoplamiento, Recto largo, apantallado: sí, SPEEDCON, M40, Nº de polos: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 20,5 mm ... 26,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Las codificaciones mecánicas para AC y DC evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623715
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCGI -
EAN 4055626194783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar