Cables de carga DC - EV-T1L2CC-DC125A-5,0M1ASBK01 - 1623634

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Línea de diseño Estándar, Cables: 5 m, negro, recto, Cara enchufable: negro, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo CCS de tipo 1, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623634
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAAB -
EAN 4055626274263
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,170 kg
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar