Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,4M6,0E10 - 1623537

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,4 m, Montaje en pared trasera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623537
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBADF -
EAN 4055626174563
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g