Conector enchuf. para cables - CA-12P2N8A8006 - 1623446

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con numeración estándar de la cámara de contactos y contactos de soldadura

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623446
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRBFA -
EAN 4055626149530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,700 g