Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SB-8EPSA8AA700S - 1623369

Conector enchufable para aparatos pared anterior, Acodado giratorio, apantallado: sí, SPEEDCON, M40, Nº de polos: 8+4+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Las codificaciones mecánicas para AC y DC evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623369
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCGL -
Página del catálogo Página 129 (C_2_2017)
EAN 4055626194943
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar