Conector enchuf. para cables - HC-26P2N8A80DU - 1623285

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623285
Unidad de embalaje 12 pcs
Clave de venta ABRBDA -
Cantidad de pedido mínima 12 pcs
EAN 4055626273105
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,420 g