Conector enchufable fotovoltaico - PV-FT-CF-C-4-400-BU - 1622608

Conector enchufable fotovoltaico, corriente nominal: 35 A, tensión nominal: 1500 V, tipo de conexión: Engaste, color: negro. sólo desbloqueable con herramienta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622608
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ABMBFA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626049601
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,240 g
Número de tarifa arancelaria 85359000