Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración así como un control de bloqueo vienen ya integrados.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622453
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBBAA -
Página del catálogo Página 763 (C_2_2017)
EAN 4055626039770
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 293,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098