Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-8E-M23M8/5,0-H00/M23F8-C5-S - 1622248

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, longitud: 5 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622248
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRDME -
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 232 (C_2_2017)
EAN 4055626070049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.842,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290