Enchufe de cable recubierto de plástico - K-8E-M23MK/5,0-H00/OE-C5-S - 1622234

Enchufe de cable recubierto de plástico, longitud: 5 m, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
  • Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Fácil conexión: ejecución acodada con dirección de salida de cables ajustable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622234
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRDMG -
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 233 (C_2_2017)
EAN 4055626069982
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290