Cables de carga AC - EV-T2M3PC-3AC20A-7,0M2,5ESBK00 - 1622160

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, con capuchones, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), línea de diseño D-Line, cable: 7 m, negro, recto, IMPORTANTE: dado el caso se precisa una gestión de cables., cara de enchufe: gris, zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con cajas de carga para infraestructuras de tipo 2 en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622160
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAEC -
EAN 4055626015606
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290