Cabeza portafusible - PV-C-M/F-PRO/F-1500/10-EU - 1622147

Conector para fusibles SUNCLIX en la construcción para tensión de sistema de 1500 V

Conector de seguridad para proteger por fusible módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas, negro, cara de enchufe SUNCLIX, 1500 V/10 A, IP68 (24 h/2 m)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Conector para fusibles SUNCLIX para tensión de sistema de 1500 V, corriente nominal de 10 A del cartucho de fusible, variante UE

Sus ventajas

  • Diseño One Piece
  • Elemento de protección robusto y fácil de instalar para su uso en exteriores
  • Fusible de alta calidad
  • Índice de protección: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622147
Unidad de embalaje 8 pcs
Clave de venta ABMBZA -
Cantidad de pedido mínima 8 pcs
EAN 4055626130583
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 71,230 g
Número de tarifa arancelaria 85354000