Conector enchufable fotovoltaico - PV-FT-CM-C-6-650-BK - 1622106

Conector enchufable fotovoltaico, corriente nominal: 40 A, tensión nominal: 1500 V, tipo de conexión: Engaste, color: negro. sólo desbloqueable con herramienta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622106
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ABMBFA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626012254
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85359000