Conector enchuf. para cables - SH-8ESS48A8LB4 - 1622003

La figura muestra la variante del producto con interfaz CAT5

Conector enchufable para cables, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622003
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCFA -
Página del catálogo Página 115 (C_2_2017)
EAN 4055626011530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 136,700 g