Conector enchufable fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-140-RD-FE - 1621810

Conector enchufable fotovoltaico, corriente nominal: 27 A, tensión nominal: 1500 V, tipo de conexión: Engaste, color: negro. sólo desbloqueable con herramienta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621810
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ABMBFA -
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4046356982177
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,726 g
Número de tarifa arancelaria 85359000