Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SH-8ESS48AAD00S - 1621564

La figura muestra la variante del producto con interfaz CAT5

Conector enchufable para aparatos pared anterior, Acodado giratorio, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621564
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCFL -
Página del catálogo Página 119 (C_2_2017)
EAN 4046356937122
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g