Conector enchuf. para cables - ST-5ES1N8A8K03S - 1618620

La figura muestra la variante de 4 polos

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm... 9,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618620
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCEH -
Página del catálogo Página 136 (C_2_2017)
EAN 4046356792059
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar