Conector enchufable de acoplamiento - ST-17P1G8A9K02S - 1618472

La figura muestra la variante del producto de 8 polos con aislante negro

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3,5 mm ... 5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618472
Unidad de embalaje 30 pcs
Clave de venta ABRBEI -
EAN 4046356791519
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,216 g