Contacto engastado - ST-10KP020 - 1618256

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Contacto engastado, mecanizado, Contacto individual, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618256
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta ABREBC -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Página del catálogo Página 71 (C_2_2017)
EAN 4046356736442
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,344 g
Número de tarifa arancelaria 85369010