Conector enchuf. para cables - SF-7ES1N8A80A3S - 1618206

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 11 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618206
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRCBH -
Página del catálogo Página 152 (C_2_2017)
EAN 4046356584548
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 97,920 g