Conector enchufable de acoplamiento - RC-63P1N1290S1 - 1618052

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6+3, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1618052
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ABRAAC -
EAN 4046356576130
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,710 g