Pasamuros - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

Pasamuros, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, rango de diámetro de cable: 11 mm ... 12,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617933
Unidad de embalaje 30 pcs
Clave de venta ABRBEK -
Página del catálogo Página 167 (NTK_2012)
EAN 4046356708913
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,110 g