Pasamuros - ST-08P1N8ACK04S - 1617932

Pasamuros, recto, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 11 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Específico de la instalación adecuado para montaje en pared delantera o trasera

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617932
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABRBEK -
Página del catálogo Página 62 (C_2_2017)
EAN 4046356708906
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,800 g