Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SF-7EP1N8AAC00S - 1617919

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, medida de brida incrementada, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 28 mm x 28 mm, Compatible con contraconectores con tuerca moleteada SPEEDCON o M23 estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617919
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356581974