RC-12P1N8AF1LB - 1617743

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con el estándar prensaestopas DIN

Conector de acoplamiento, con rosca de conexión Pg9, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617743
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAC -
EAN 4046356644495
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,350 g