Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-12S1N125300 - 1617571

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4x Ø 3,2, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617571
Unidad de embalaje 40 pcs
Clave de venta ABRAAF -
EAN 4046356618366
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,940 g