Conector enchuf. para cables - RC-19S1N12800N - 1617535

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para cables, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 4,5 mm ... 5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617535
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAA -
EAN 4046356556293
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 73,610 g