Conector enchufable de acoplamiento - RC-09P1N1290T1 - 1617209

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable de acoplamiento, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+1, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1617209
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABRAAB -
EAN 4046356529006
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 74,150 g